카탈로그
Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL — Flexible Metallschläuche Serie FL
Entgegnen Sie hohen Temperaturen, Vakuum, Mitteldruck oder korrosiven Umgebungen mit einer Vielfalt an Edelstahl- und Edelstahlummantelten Schläuchen von Swagelok..
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-FL4TA4TA4-24 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-FL4TA4TA4-36 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-FL4TA4TA4-48 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-FL8TA8TA8-12 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-FL8TA8TA8-24 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-FL8TA8TA8-36 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.