Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes — Lubricantes
Lubricantes disponibles con estas especificaciones:
- Tamaños de 1 oz. a 1 libra
- Hasta 815°C (1500°F)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — Blue Goop™
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-BGC 450 g (1 lb.) Temperaturen bis 204 C (400 F) - - - MS-TL-BGT 59 cm3 (2 oz) Temperaturen bis 204 C (400 F) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — PURE Goop™
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-PGC 450 g (1 lb.) Temperaturen bis 176 C (350 F) - - - MS-TL-PGT 29,5 cm3 (1 oz) Temperaturen bis 176 C (350 F) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — VAC Goop™
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-VGT 29,5 cm3 (1 oz) Temperaturen bis 148 C (300 F) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — Silver Goop™
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-SGC 450 g (1 lb.) Temperaturen bis 815 C (1500 F) - - - MS-TL-SGT 29,5 cm3 (1 oz) Temperaturen bis 815 C (1500 F) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas