text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT Innengewinde x 1/2 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Part #: SS-8-HC-7-8

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT Innengewinde x 1/2 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Part #: SS-8-HC-7-8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Specifications

SS-8-HC-7-8 — Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT Innengewinde x 1/2 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.