text.skipToContent text.skipToNavigation
Герметик Swagelok для трубной резьбы SWAK

Герметики Swagelok®

Герметики для трубной резьбы Swagelok® обеспечивают герметичное уплотнение в различных областях применения, тем самым повышая безопасность системы. Заглушки Swagelok® серии TP продлевают срок службы теплообменника, сокращая расходы на его обслуживание.

См. герметики

Герметики для трубной резьбы Swagelok обеспечивают надежную герметизацию в различных условиях за счет совместимости с широким рядом химических веществ. Они могут использоваться в широком диапазоне значений давления и температуры.

  • Анаэробный герметик Swagelok SWAK™ быстро и легко наносится и держится на резьбе, не теряет целостность в процессе монтажа. Герметик смазывает резьбу, предупреждая ее повреждение вследствие задиров и заклинивания. SWAK отверждается до соединения, устойчивого к вибрациям и ударам, что обеспечивает низкий крутящий момент при развинчивании.
  • Герметик для трубной резьбы Swagelok® без содержания фторпласта (PTFE) работает аналогично SWAK, и обеспечивает быстрое уплотнение в тех случаях, когда использование герметиков на основе PTFE нежелательно
  • Резьбовой герметик Swagelok® в форме ленты из фторопласта (PTFE) соответствует товарному описанию A-A-58092, и может использоваться для наружной конической резьбы при температуре до 450°F (232°C)

Трубные заглушки Swagelok® (серия TP) для теплообменников могут продлить срок службы теплообменника за счет герметизации торцов трубок с утечками. Равномерное сужение и гладкая поверхность обеспечивают герметичность и минимизируют усилия при монтаже. Трубные заглушки производятся из различных материалов для обеспечения совместимости в системе.

Есть вопросы о резьбовых герметиках?

Свяжитесь с местными специалистами

Sealant Categories

Pipe Thread Sealants

Pipe Thread Sealants

Pipe thread sealants are compatible with a wide range of chemicals, enabling leak-tight sealing in a variety of applications.

Tube Plugs

Tube Plugs

Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger.

Каталог герметиков

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok
Casos Prácticos de Detección de Fugas

Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Reparación de fugas en los sistemas de fluidos
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos

Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.