Filter — Koaleszenzfilter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/4 Zoll (6 mm)
- 0°F (–17°C) bis 400°F (204°C)
- Edelstahl 316
- 760 psig (52,3 bar) bis 1.000 psig (68,9 bar)
- maximale Durchflussrate 48 bis 700 slpm (1,7 bis 25 std ft3/min)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Koaleszenzfilter — Koaleszenzfilter
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-FCB Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube SS-FCE Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires