ベローズ・シール・バルブ — エアー・アクチュエーター
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1/2 インチ(6 mm)
- –40~204°C
- 316ステンレス鋼
- 16.5~24.1 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Faltenbalgventile — Pneumatische Steuerköpfe — Normal geschlossen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間