Вакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr
Вакуумные фитинги и переходники Swagelok, предлагаемые в прямых и тройниковых конфигурациях Ultra-Torr, обеспечивают удобство подключения, что экономит время и позволяет получать стабильные результаты в системах с вакуумной герметизацией.
См. вакуумные фитинги Ultra-TorrВакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr идеально подходят для создания быстрых, легко снимаемых вакуумных уплотнений, например, при объединении систем с гелиевыми течеискателями либо металлическим и стеклянным трубкам. Такие фитинги обеспечивают стабильную герметичность при многократных сборках в системах вакуумного давления.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr оснащены гайкой с накаткой, которая обеспечивает легкую, плотную сборку и надежное, воспроизводимое уплотнение. Уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM плотно прилегает к стеклянным, металлическим или пластиковым трубкам, что позволяет использовать их в различных вакуумных системах.
Нужна помощь с выбором вакуумных фитингов?
Catégories de raccords Ultra-Torr pour le vide
Connecteurs mâles
Proposés dans des dimensions très diverses, les connecteurs mâles Ultra-Torr possèdent un écrou moleté qui facilite leur montage et leur démontage.
Embouts de tube
Les embouts de tube droits Ultra-Torr permettent de former des joints étanches et reproductibles avec des tubes en verre, en métal ou en plastique.
Pièces détachées et accessoires
Explorez les écrous femelles et les manchons à utiliser avec les raccords pour le vide Ultra-Torr.
Unions
Proposés sous la forme de raccords droits, de coudes ou de tés, les raccords union pour le vide Ultra-Torr sont faciles à monter et à démonter, d’où un gain de temps et la garantie de résultats reproductibles.
Каталоги вакуумных фитингов Ultra-Torr
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.