Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Drenaje Serie 6DB
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- De 10 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)
- De –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316
- De 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Drenaje Serie 6DB — Gerade
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-6DBS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-6DBS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6DBS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
Product Availability by Store Location
Hours