Centrales de commutation Swagelok®
Les régulateurs de la série KCM permettent de basculer automatiquement d’une source de gaz sur une autre, assurant ainsi un débit continu et des temps d’arrêt limités.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pressionLes centrales de commutation série KCM de Swagelok basculent automatiquement d’une bouteille de gaz sur une autre afin de maintenir un débit continu de gaz dans des applications critiques, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de main-d’œuvre. Les centrales de commutation série KCM permettent de distribuer du gaz en toute fiabilité avec un minimum de surveillance et ne nécessitent que peu très d’entretien. Les membranes non perforées à bord cannelé des centrales de commutation série KCM se distinguent par leur durabilité et une plus grande réactivité à la pression.
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 300 bar (4351 psig) avec un siège en PEEK 248 bar (3600 psig) Les raccordements des bouteilles et les accessoires des flexibles peuvent limiter la pression d’entrée nominale. |
Plages de régulation | 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig) |
Pressions de commutation nominales | 6,8 bar, 17,2 bar et 34,4 bar (100 psig, 250 psig et 500 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,06 |
Température maximale de service | 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE 200°C (392°F) avec un siège en PEEK 100°C (212°F) avec un siège en PEEK et une pression maximale d’entrée supérieure à 248 bar (3600 psig) |
Comment choisir le meilleur régulateur de pression pour votre application
Catalogues des centrales de commutation
Découvrez des informations complètes sur nos centrales de commutation – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。