text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 1-Piece 40G Series Ball Valve, 0.6 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

The 40G series ball valve is designed for exceptional thermal durability and superior leak resistance.

Part #: SS-42GS6MM

Specifications

Attribute Value
Ball/Stem Material Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.6
Flow Path Standard
Flow Pattern 2-Way, Shutoff, Straight
Handle Color Black
Handle Style Lever
Low Emissions Certified Yes
Orifice 0.125 in /3.2 mm
Packing Material Modified PTFE UHMWPE
Ring/Disc Material Stainless Steel
Room Temperature Pressure Rating 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Testing Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Way Straight Pattern

The 40 series valves and the 40G series valves offer multiple actuator, flow path, and handle options. These valves allow for packing adjustments while remaining inline.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 1-Piece 40G Series Ball Valve, 0.6 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-42GS6MM
View Catalog

The 40G series ball valve is designed for exceptional thermal durability and superior leak resistance.

Add To Favorites

Catalogs

2-Way Straight Pattern
The 40 series valves and the 40G series valves offer multiple actuator, flow path, and handle options. These valves allow for packing adjustments while remaining inline.

Specifications

SS-42GS6MM — Stainless Steel 1-Piece 40G Series Ball Valve, 0.6 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

Attribute Value
Ball/Stem Material Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.6
Flow Path Standard
Flow Pattern 2-Way, Shutoff, Straight
Handle Color Black
Handle Style Lever
Low Emissions Certified Yes
Orifice 0.125 in /3.2 mm
Packing Material Modified PTFE UHMWPE
Ring/Disc Material Stainless Steel
Room Temperature Pressure Rating 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Testing Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-41S2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-42F2 Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-42S4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-42S6MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-43F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-43F4RT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
B-43S4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-43S4-SC11 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-43S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-43S6MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-43VF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-44F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-44F6 Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-44S10MM Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-44S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-44S6-K Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-45F8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-45S12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-45S8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
HC-43S4 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
M-43S4 Alloy 400 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-41GS1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-41GS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-41GS2-1466 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-41GS3MM Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GES4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-42GS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GS4-12457 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-42GS4-1466 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GS4-31C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GS4-LH Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GS6MM-1466 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GS6MM-SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-42GVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde View Product
SS-43GF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-43GF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-43GF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-43GM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-43GM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-43GM4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-12457 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-1466 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-31C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-A15C3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-K Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-LL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6-1466 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6-K Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6-LL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6MM-1466 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6MM-31C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6MM-SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6MM-SHD Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-43GS6-SC11 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS8-LL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GVCO4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO-Außengewinde 1/4 Zoll VCO-Außengewinde View Product
SS-43GVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde View Product
SS-43GVS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-44F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-44F6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-44F6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-44S10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-44S6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-44S6-1466 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-44S6-LLC Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-44TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-44VCR8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 1/2 Zoll Gleitringverschraubung (Metalldichtung) mit Mutter mit Außengewinde View Product
SS-45F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-45F8-LL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-45F8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-45S12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45S12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45S8-1466 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45S8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45S8-LL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45S8-SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45S8-SG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-45TF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-45TS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-45TS8-K Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-45VCR8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.