밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~2인치(3~25 mm)
- –325°F(–200°C)~1200°F(648°C)
- 316, 316L 또는 316L VIM-VAR 스테인리스강, 황동, Xylan® 코팅 316 스테인리스강, 스테인리스강, PTFE, 316L VAR, PCTFE, 탄화플루오르 FKM, 은 미스트 크롬(Silver Mist Chrome) 도금 황동, 400 합금, PEEK, 폴리프로필렌, 302 스테인리스강, PFA, 탄소강, Kalrez, 나일론, C-276 합금, Elgiloy, 에틸렌 프로필렌, 페놀, 폴리이미드(Polyimide), 304 스테인리스강, Sour 가스 풀림처리 316 스테인리스강, CF3M, 폴리아미드
- 50 psig(3.4 bar)~60,000 psig(4134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈 — Gerade, Manuelle Betätigung
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-DFFR8-P-GR Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde -
다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈 — Gerade, mit Steuerkopf
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-DFBW6-P-C Edelstahl 316L VAR 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DFBW8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DFFR8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFHFR4-P-C Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFHFR4-P-O Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFMR8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden