Nadel- und Dosierventile von Swagelok®
Die Nadel- und Dosierventile von Swagelok ermöglichen eine präzise Durchflussregelung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Nadelventile | Sorgen für eine zuverlässige Durchflussregelung und sind mit verschiedenen Spindelauslegungen, Strömungsmustern und Endanschlüssen sowie in unterschiedlichen Werkstoffen erhältlich.
Dosierventile| Ermöglichen feinste Anpassungen am Durchfluss über viele Druck- und Temperaturbereiche hinweg.
Swagelok-Nadelventile sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Dies ermöglicht Anwendern vielfältige Einsatzmöglichkeiten passend zu ihren individuellen Leistungsanforderungen und Systemauslegungen. Die Nadelventile stellen einen zuverlässigen Systembetrieb sicher, sowohl in allgemeinen Anwendungen mit niedrigen Drücken als auch in Anwendungen mit korrosiven Medien bei hohen Drücken und Temperaturen. Nadelventile von Swagelok sind mit Durchflusskoeffizienten von 0,12 bis 2,4 erhältlich. Zudem sind sie als emissionsarme Ventile mit einer Zertifizierung gemäß API 624 erhältlich.
Die in einer Vielzahl an Konfigurationen erhältlichen Dosierventile von Swagelok eignen sich für den Einsatz unter niedrigen und hohen Drücken und ermöglichen eine präzise Durchflussregelung in Anwendungen zu Analyse- und Prozesstechnik- sowie Forschungszwecken. Sie eignen sich dank einer möglichen Feinanpassung des Durchflusskoeffizienten von 0,004 bis 0,16 selbst für Anwendungen, in denen die Durchflussrate äußerst präzise eingestellt werden muss. Die Dosierventile von Swagelok sind mit verschiedenen Griffoptionen erhältlich und ermöglichen damit wiederholbare Durchflussanpassungen, eine verbesserte Kontrolle bei der Durchflusseinstellung oder die Durchflusseinstellung mittels Schraubenzieher in Niederdruckanwendungen
Wie Sie ein geeignetes Nadelventil für Ihre Anwendung auswählen
Needle and Metering Valve Categories

Blowdown Valves, 6DB Series
Our 316 stainless steel blowdown valves feature union-bonnet construction for safety and Grafoil® packing for high-temperature performance.

Compact Gauge Valves
Designed for fast installation, leak-resistance, and durability to ensure safety in industrial applications.

General Utility Needle Valves, GU and F10 Series
For use in general-purpose applications to isolate system media. The stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.

High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series
Sno-Trik needle valves meet the requirements of high-pressure applications—up to 45 000 psig (3100 bar)—and feature a weep hole for leak detection.

Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, 26, and D Series
Featuring a live-loaded packing system and compact design, these valves ensure optimal performance in pressures up to 6000 psig and temperatures up to 600°F.

Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series
NVT Series medium-pressure needle valves have a non-rotating stem and are available in straight and angle-patterns for pressures up to 60 000 psi (4134 bar).

Metering Valves, S, M, and 31 Series
Explore Swagelok metering valves, available in straight and angle patterns, 316 SS and brass, and with a variety of and connections and handle styles.

Rising Plug Valves, 4P and 5P Series
Swagelok rising plug valves offer a nonrotating stem tip that creates a positive seal and a straight-through orifice for maximum flow and easy cleaning.

Screwed-Bonnet Gauge Valves
Screwed-bonnet gauge valves provide controlled isolation and connection of process measurement devices to protect them from hydraulic shock and pressure surges.

Severe-Service Needle Valves, N and HN Series
Severe-service union-bonnet needle valves feature SS stem threads to enhance cycle life and a packing bolt designed to permit adjustments in the open position.

Spare Parts and Accessories
Find a variety of replacement parts and accessories for needle valves and metering valves—valve locks, rupture discs, handle kits—and more.

Toggle Valves
Explore compact toggle valves, available in stainless steel and brass, manual and pneumatically actuated models, and straight and angle body patterns.
Nadel- und Dosierventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Features: Manual and pneumatically actuated models; Straight, angle, and cross body patterns; 316 SS and brass body materials
Features: Stainless steel construction; Nonrotating ball-tip and plug-tip stem designs; Roddable (plug-tip design)
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1200°F (648°C) with Grafoil® packing; 316 stainless steel; alloys 400, 20, 600, and C-276; and titanium materials
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Features: Roddable, straight-through orifice for maximum flow; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Packing below the threads; Replaceable seat and stem tip design
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Swagelok offers both low- and high-pressure metering valves in straight, angle, cross, and double patterns. A variety of end connection and handle options, including repeatable vernier handles, are also available.
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Features: Pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PEEK stem tip; Stainless steel, brass, and alloy 400 materials
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Nadelventile
Nadelventile von Swagelok sind erhältlich für den allgemeinen Einsatz, mit Regulierspindel, mit verschraubtem Ventilhals, mit geschmiedetem Körper, mit Kipphebel, mit Regulier- und Absperrfunktion für den Einsatz unter rauen Bedingungen, mit Abblasefunktion für Instrumentierung, als kompakte Manometerventile, mit nichtdrehender Spindel sowie als Absperrventile mit geradem Durchgang und eignen sich für Druckstufen bis zu 3.100 bar (45.000 psig). Für unterschiedliche Strömungsmuster sind die Nadelventile von Swagelok in gerader, Winkel- und Kreuzausführung und optional mit pneumatischer oder manueller Betätigung erhältlich.
Dosierventile
Die Dosierventile von Swagelok sorgen für eine präzise Regelung in Anwendungen für sowohl niedrige, mittlere als auch hohe Durchflussmengen. Für unterschiedliche Strömungsmuster sind die Dosierventile in gerader, Winkel- und Kreuzausführung erhältlich und eignen sich für Druckstufen bis zu 344 bar (5.000 psig). Die Handgriffe der Dosierventile von Swagelok sind in gerändelter, runder und geschlitzter Ausführung sowie mit Mikrometerkopf oder anpassbarem Drehmoment erhältlich und ermöglichen damit wiederholbare Durchflussanpassungen, eine verbesserte Kontrolle bei der Durchflusseinstellung oder die Durchflusseinstellung mittels Schraubenzieher in Niederdruckanwendungen.