Ventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungssatz Serie C
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeVI90-4C-K4 Fluorkautschuk FPM - - - - EP70-4C-K4 Ethylen Propylen - - - - KZ75-4C-K4 Kalrez - - - - KZ75-8C-K4 Kalrez - - - - T-4C-K4 PTFE - - - - VI70-4C-K4 Fluorkautschuk FPM - - - - VI70-8C-K4 Fluorkautschuk FPM - - - - VI70-8CP-K4 Fluorkautschuk FPM - - - - K-FCBR-90-OR-908 Fluorkautschuk (FKM) - - - - K-FCBR-90-OR-906 Fluorkautschuk (FKM) - - - - -
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Rückschlagventil Serie C Öffnungselement-Satz
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4C-K3 Edelstahl 316 - - - - -
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Federssatz Serie C
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type302-4C-K2-10 Edelstahl 302 - - - - 302-8C-K2-1 Edelstahl 302 - - - - 302-8C-K2-1/3 Edelstahl 302 - - - - -
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungssatz Serie CH
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-3K-CH16-VI Fluorkautschuk FPM - - - - SS-3K-CH4-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH4-VI Edelstahl 316 - - - - SS-3K-CH8-EP Ethylen Propylen - - - - SS-3K-CH8-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH8-VI Fluorkautschuk FPM - - - - -
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Federssatz Serie CH
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type302-13K-CH16-1 Edelstahl 302 - - - - 302-13K-CH8-1 Edelstahl 302 - - - - 302-13KCH8-1/3 Edelstahl 302 - - - - -
Rückschlagventile — Ersatzteile und Zubehör — Schutzkappe
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeP-4CP4-K12-GR - 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - P-4CP4-K12-RD - 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - P-8CP4-K12-GR - 1/2 Zoll NPT Außengewinde - -
Product Availability by Store Location
Hours