Ventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — DESO-Stecker
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QM2-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - B-QM2-D-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-D-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — Spindeln
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QM2-S-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QM2-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-S-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QM2-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - -
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — Körper
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QM2-B-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QM2-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-B-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QM2-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — Körper mit vollem Durchfluss
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QM2-B-200MB Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — Schottkörper
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QM2-B1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QM2-B1-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden