Swagelok® 릴리프 밸브
Swagelok® 비례식 릴리프 밸브는 일반 산업 애플리케이션에서 과압 방지 기능을 제공하며 다양한 설정 압력으로 공급 가능합니다. 블리드 밸브와 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 효율적으로 대기에 블리드, 벤트 또는 드레인하는 기능을 제공합니다.
릴리프 밸브 보기Swagelok® R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리면서 간편하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지할 수 있도록 합니다. 설정 압력은 출고 시 구성 가능하며, 변화하는 사용 조건에 따라 현장에서 손쉽게 조절할 수 있습니다. Swagelok® RV 시리즈 중압 릴리프 밸브는 사용 압력이 최대 20,000 psig(1378 bar)인 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Swagelok® PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증을 받았으며, 압력 설비 지침에 해당하는 CE 마크가 표시되어 있고, ISO-4126-1 표준에 따른 안전 밸브 인증을 받았습니다. 이 제품은 출고 시 설정 압력으로 설정, 테스트되며 잠금 및 태그가 적용됩니다.
Swagelok® BV 시리즈 블리드 밸브를 멀티밸브 매니폴드 또는 게이지 밸브 등과 같은 계장 장치에 사용하면 계기를 안전하게 제거하고 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있습니다. 이 제품은 비산 누출을 억제하는 API 624 표준에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 버전으로도 공급 가능합니다.
Swagelok® P 시리즈 퍼지 밸브는 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다. 안전성을 보장할 수 있도록 널드(Knurled) 캡이 밸브 몸체에 영구적으로 조립되어 있으며, 블리드 밸브와 퍼지 밸브 모두 소형이므로 편리하게 설치할 수 있습니다.
릴리프, 블리드, 퍼지 밸브에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까?
Relief Valve Categories

Bleed and Purge Valves, BV and P Series
Experience convenient installation with compact bleed valves for instrumentation devices and purge valves, such as manual bleed, vent, or drain valves.

Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series
Discover high- and low-pressure proportional relief valves that open gradually as pressure increases. Suitable for liquid or gas service.

Spare Parts and Accessories
圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。
릴리프 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Proportionale Überströmventile
Die proportionalen Überströmventile der Serie R sorgen in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen für einen einfachen und zuverlässigen Überdruckschutz mit Einstelldrücken von 0,7 bis 413 bar (10 bis 6.000 psig). Sie öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt, und schließen, wenn der Systemdruck unter den Einstelldruck fällt. Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV sind in fünf Federdruckbereichen lieferbar und werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.
Ent- und Belüftungsventile
Die Entlüftungsventile von Swagelok eignen sich hervorragend, um vor dem Ausbau eines Instruments Druck aus der Signalleitung abzulassen oder die Kalibrierung von Steuergeräten zu erleichtern. Verfügbare Endanschlüsse umfassen NPT- und SAE-Außengewinde. Die manuell betätigten Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile sind mit NPT- oder SAE-Endanschlüssen oder Rohrleitungsadaptern von Swagelok® erhältlich.