Reguladores de Presión Vaporizadores Caldeados eléctricamente Swagelok®
El regulador reductor de presión vaporizador caldeado eléctricamente serie KEV está clasificado para su uso en zonas peligrosas y puede vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas para evitar que se condensen.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresLa serie KEV es un regulador vaporizador caldeado eléctricamente diseñado para vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas. Tiene un elemento calefactor extraíble en contacto directo con el fluido de proceso para obtener la máxima eficiencia térmica y facilitar la limpieza. Disponible en configuraciones de sensor de diafragma o de pistón, el regulador KEV es apto para zonas peligrosas e incluye un controlador de temperatura integrado.
El controlador electrónico del regulador puede anular los ajustes de temperatura para evitar el sobrecalentamiento sin interrumpir la evaporación. Con su bajo volumen interno y su diseño versátil, el regulador KEV permite a los usuarios adaptar los productos según las necesidades específicas de las aplicaciones en cuanto a sensibilidad y presión de salida, lo que lo hace una solución flexible para diversos requisitos de vaporización y precalentamiento.
El regulador KEV está certificado por ATEX, IECEx, UKEX y CSA para entornos críticos y peligrosos, tal y como se indica en el catálogo de productos, y tiene una clasificación de temperatura T3 para todos los rangos de calefactores.
Vea nuestra lista de reproducción de vídeos de reguladores que contiene cuatro vídeos sobre cómo los reguladores KEV pueden ayudar a evitar las paradas.
Especificaciones
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 248 bar (3600 psig) |
| Coeficiente de Caudal | 0,02 o 0,06 |
| Alimentación | Eléctrica: 120 y 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz Rangos del Calefactor: 50, 100, 150 y 200 W |
| Rangos de Control de la Temperatura | 23 a 193°C (75 a 380°F) |
| Certificado para Atmósferas Explosivas / Áreas Peligrosas |
|
Vea cómo maximizar el tiempo de funcionamiento y minimizar las interrupciones con el regulador Swagelok serie KEV.
Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Vaporizadores Caldeados Eléctricamente
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.