Soupapes de sécurité proportionnelles Swagelok®
Certifiées conformes à la DESP, les soupapes de sécurité proportionnelles série PRV offrent une protection contre les surpressions.
Prendre contact pour en savoir plusLes soupapes de sécurité proportionnelles série PRV sont proposées avec cinq plages de pression de tarage différentes. Les soupapes sont tarées à l’usine, testées, verrouillées et étiquetées pour garantir le réglage souhaité. Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente au-delà de la pression de tarage et se ferment lorsque la pression du système repasse en dessous de la pression de tarage.
Par ailleurs, les soupapes série PRV sont :
- Certifiées conformes à la directive sur les équipements sous pression (DESP) 2014/68/UE catégorie IV
- Marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1
La flexibilité offerte par des adaptateurs d’extrémité optionnels permet de les installer dans des systèmes aux configurations les plus diverses.
Caractéristiques techniques
| Pressions de service | jusqu’à 413 bar (6000 psig) |
| Pression de tarage fixe | 10,0 à 413 bar (145 à 6000 psig) |
| Matériaux d’étanchéité | Élastomère fluorocarboné FKM et nitrile |
Catalogues des soupapes de sécurité proportionnelles
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Merkmale: Gas- und Flüssigkeitsanwendung; Arbeitsdruck: 413 bar (6000 psig); Einstelldruck von 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig); Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/4 bis 1 Zoll NPT und ISO/BSP zylindrische Gewinde-Endanschlüsse; zertifiziert auf PED 97/23/EC Kategorie IV
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.