Détendeurs à dôme Swagelok®
Les détendeurs à dômes pour applications industrielles générales (série SGRD) et haute sensibilité (série SHRD) peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles permettant un actionnement manuel ou distant du régulateur et dans lesquelles la pression de consigne doit être maintenue de manière précise.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression pour process Swagelok®Les détendeurs séries SGRD et SHRD sont conçus pour résister aux environnements difficiles. Leurs corps est fabriqué en acier inoxydable 316L pour une résistance à la corrosion renforcée et une plus longue durée de vie. Les joints internes de ces régulateurs sont proposés dans différents matériaux, ce qui permet une utilisation avec de nombreux produits chimiques et dans des conditions de pression diverses.
Les détendeurs à dôme maintiennent des pressions de sortie stables avec une très grande efficacité. En utilisant un dôme au lieu d’un ressort pour réguler la pression, ces régulateurs limitent efficacement le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie. Cette conception garantit des pressions de sortie constantes, quelles que soient les fluctuations de la pression d’entrée ou les variations du débit.
Caractéristiques des séries SGRD et SHRD
- Clapet équilibré
- Détection par membrane
- Sans évent
- Commande par régulateur pilote
Fonctionnalités personnalisables
- Rétroalimentation externe du régulateur pilote
- Régulateur pilote à pression différentielle (série SGRD)
- Régulateur pilote à double étage (série SGRD)
- Poignée du régulateur pilote réglée en usine avec sécurité anti-actionnement intempestif
- NACE MR0175 / ISO 15156
En savoir plus sur les différents types de régulateurs
Détendeurs à dôme pour applications industrielles générales (série SGRD)
Caractéristiques techniques
| Dimension du corps | Pression d’entrée maximale, psig (bar) | Pression de sortie maximale, psig (bar) | Plage de régulation réglable, psig (bar) | Mécanisme de détection, psig (bar) | Plage de température, °F (°C) | Coefficient de débit (Cv) | Poids minimum, lb (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5 à 6000 (0,3 à 413) | Membrane : 5 à 6000 (0,3 à 413) | –49 à 356° (–45 à 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
| 16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
| 24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Détendeurs à dôme haute sensibilité (série SHRD)
Caractéristiques techniques
| Dimension du corps | Pression d’entrée maximale, psig (bar) | Pression de sortie maximale, psig (bar) | Plage de régulation réglable, psig (bar) | Mécanisme de détection, psig (bar) | Plage de température, °F (°C) | Coefficient de débit (Cv) | Poids minimum, lb (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1 à 250 (0,07 à 17,2) | Membrane : 1 à 250 (0,07 à 17,2) | –49 à 356° (–45 à 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
| 16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
| 24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Catalogue des détendeurs à dôme
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Ein Druckregler hat ein Regelelement (Kolben oder Membran), das an einer Seite einer Belastungskraft (FS) ausgesetzt wird, die von einer Feder (wie unten abgebildet) oder einem Gasdruck erzeugt wird. Auf der anderen Seite wird das Erfassungselement der Kraft (F) des Systemfluid ausgesetzt.
適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。
適切なレギュレーターを探すスウェージロックのリソース
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。