text.skipToContent text.skipToNavigation
échantillonnage de l’ammoniac

Échantillonneur d’ammoniac Swagelok®

L’échantillonneur d’ammoniac anhydre Swagelok sécurise les prélèvements en limitant l’exposition des opérateurs à l’ammoniac liquéfié ou vaporisé. Il apporte une certaine uniformité à l’opération de prélèvement, accélère considérablement le processus et évite d’avoir à transporter des échantillons d’ammoniac à l’intérieur des installations.

Contacter un spécialiste de l’échantillonnage

L’ammoniac anhydre est utilisé dans la production d’engrais, de plastiques, de textiles, de pétrole, etc. Pour éviter la fissuration par corrosion sous contrainte dans les réservoirs de stockage et les problèmes de qualité de l’ammoniac, le produit doit être régulièrement échantillonné pour vérifier que sa teneur en eau est comprise entre 0,2 % et 0,5 %.

Le système d’échantillonnage en boucle fermée de Swagelok est conçu pour éliminer les difficultés inhérentes aux méthodes traditionnellement utilisées pour prélever des échantillons d’ammoniac. Les caractéristiques de l’échantillonneur d’ammoniac Swagelok sont les suivantes :

  • Des dispositifs d'échantillon fermés. Notre échantillonneur est équipé de dispositifs fermés qui améliorent la sécurité en limitant l’exposition de l’opérateur à l’ammoniac et l’impact environnemental des émissions. Cela dispense l’opérateur de porter un EPI complet. La structure en verre permet à l’opérateur de contrôler visuellement l’état de l’échantillon. De plus, l'échantillonneur est disponible avec un ou deux dispositifs.
  • Des tubes d’échantillonnage préalablement refroidis. Le support et le tube d’échantillonnage sont refroidis au moyen d’un bain d’ammoniac froid afin d’empêcher toute ébullition qui nuirait à la précision du remplissage. Le niveau de remplissage du bain froid est contrôlé à l’aide d’un tube d’écoulement placé en hauteur. Cela permet d’éliminer toute trace du dernier échantillon prélevé dans la ligne d’alimentation en ammoniac. La boucle rapide refroidit les vannes d’échantillonnage tandis que les tubes concentriques refroidissent préalablement les lignes d’échantillonnage.
  • Une distribution semi-automatique. Un capuchon est fixé sur le tube échantillonnage pour faciliter le remplissage. Le capuchon aide à introduire une quantité précise d’ammoniac dans le tube d’échantillonnage. Le capuchon ferme hermétiquement le tube d’échantillonnage et contrôle le niveau de remplissage. Le trop-plein éventuel se déverse dans le bain froid, garantissant ainsi des échantillons de volume constant. Des tubes d’échantillonnage à fond effilé gradué de capacité 100 mL ou 250 mL sont disponibles.
  • Un volant pour tout contrôler. Un unique volant permet de contrôler toutes les fonctions de l’échantillonneur, ce qui en facilite l’utilisation et aide à éviter les erreurs de manipulation. Un mécanisme à engrenages commande quatre vannes qui correspondent aux fonctions “OFF” (arrêt), “PURGE” (purge), “CHILL” (refroidissement) et “SAMPLE” (échantillon). Des vannes de contrôle supplémentaires peuvent être ajoutées pour effectuer des réglages pendant la mise en service et les opérations d’entretien.
  • Un dispositif chauffant commandé par écran tactile. Le fonctionnement du dispositif chauffant est contrôlé depuis un écran tactile, ce qui améliore la régularité et évite les surchauffes. Intuitive et facile à utiliser, l’interface indique à l’opérateur la procédure à suivre étape par étape afin de limiter les risques de méprise.

Chaque échantillonneur sera construit selon votre cahier des charges par des techniciens expérimentés. Tous les échantillonneurs d’ammoniac sont rigoureusement testés et bénéficient de la garantie limitée à vie Swagelok.

En savoir plus sur notre système d’échantillonnage sûr et efficace de l’ammoniac

Consulter nos guides des applications

Localisez des informations détaillées sur nos ensembles.

Servicios de evaluación y asesoramiento swagelok

Servicios de evaluación y asesoramiento swagelok

Ya sea para toma de muestras de amoniaco u otro reto de toma de muestras o sistema de fluidos, los especialistas Swagelok pueden visitar sus instalaciones para ayudarle a mejorar el rendimiento operativo, eliminar posibles problemas de seguridad y medioambientales, y conseguir un rendimiento y eficiencia óptimos del sistema.

Obtenga el Apoyo en la Toma de Muestras que Necesite

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Un ingeniero comprueba un panel de toma de muestra de lazo cerrado
Cómo Reducir las Emisiones en los Puntos de Toma de Muestras

Mientras las refinerías, las plantas químicas y otras instalaciones buscan nuevas formas de reducir las emisiones incontroladas, hay una estrategia que puede ser relativamente sencilla y rentable: especificar sistemas de lazo cerrado para la toma de muestras.

Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.
Qué hacer y qué no hacer para la precisión de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Ingenieros de campo Swagelok
Preguntas y Respuestas sobre Ingeniería de Campo: Cómo un Equipo de Ingeniería Global está Creando Impacto para Ofrecer un Mejor Rendimiento de los Sistemas de Fluidos y Toma de Muestras

Los ingenieros de campo Swagelok pueden ayudar a los operadores de sistemas de fluidos y de toma de muestras, a resolver problemas que van desde las fugas hasta la inexactitud de las muestras y todo lo demás. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la ingeniería de campo Swagelok.

Un ingeniero comprueba la seguridad de un sistema
Su Lista de Comprobación de Seguridad de los Sistemas de Fluidos Industriales

Siga estas mejores prácticas para mejorar la seguridad de sus sistemas de fluidos industriales.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.