|
Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. трубки 1 дюйм – внутр. диам. трубки 7/8 дюйма
Код изделия: SS-1615-14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Трубные вставкиПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для ваших трубных обжимных фитингов Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. трубки 1 дюйм – внутр. диам. трубки 7/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Трубные вставки
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Технические характеристики
SS-1615-14 — Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. трубки 1 дюйм – внутр. диам. трубки 7/8 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1 дюйм |
| Размер соединения 2 | Внутр. диам. 7/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Пластиковая трубная вставка |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Messing | 1/4 Zoll | - | 0,17 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| B-405-2 | Messing | 1/4 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| B-605-4 | Messing | 3/8 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| B-6M5-4M | Messing | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| B-815-6 | Messing | 1/2 Zoll | - | 3/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-1015-8 | Edelstahl | 5/8 Zoll | - | 1/2 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-10M5-8M | Edelstahl | 10 mm | - | 8 mm ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-1215-10 | Edelstahl | 3/4 Zoll | - | 5/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-1215-8 | Edelstahl | 3/4 Zoll | - | 1/2 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-12M5-10M | Edelstahl | 12 mm | - | 10 mm ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-12M5-8M | Edelstahl | 12 mm | - | 8 mm ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-1615-12 | Edelstahl | 1 Zoll | - | 3/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-305-2 | Edelstahl | 3/16 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-405-170 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 0,17 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-405-2 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-405-3 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 3/16 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-505-3 | Edelstahl | 5/16 Zoll | - | 3/16 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-505-4 | Edelstahl | 5/16 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-605-277 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 0,277 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-605-3 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 3/16 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-605-4 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-6M5-4M | Edelstahl | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-815-4 | Edelstahl | 1/2 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-815-6 | Edelstahl | 1/2 Zoll | - | 3/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Просмотр изделия |
| SS-8M5-6M | Edelstahl | 8 mm | - | 6 mm ID | Stützhülse | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.