text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 호스 코넥터,1/4인치 튜브 어댑터,3/8인치 호스 ID

Part #: SS-6-HC-A-401

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

스테인리스강 호스 코넥터,1/4인치 튜브 어댑터,3/8인치 호스 ID

Part #: SS-6-HC-A-401
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Specifications

SS-6-HC-A-401 — 스테인리스강 호스 코넥터,1/4인치 튜브 어댑터,3/8인치 호스 ID

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.