text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 45.0 Cv, 1 in. Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-QF16-B-1610

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 26.0 - Coupled with a stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
Series QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 45.0 Cv, 1 in. Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-QF16-B-1610
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Specifications

SS-QF16-B-1610 — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 45.0 Cv, 1 in. Swagelok Tube Fitting

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 26.0 - Coupled with a stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
Series QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - View Product
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - View Product
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.