text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 4,4

Part #: SS-QTM8A-B-8PF

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 2 cm3
Body Material Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 po
Connection 1 Type Filetage NPT femelle
CV Maximum 4,4 en association avec une tige DESO ; 5,1 en association avec une tige SESO
Lubricant Graisse Krytox 240AC
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 50 PSIG À 70°F / 3,4 BAR À 21°C
Series QTM8
Spillage 1 cm3
Testing 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 4,4

Part #: SS-QTM8A-B-8PF
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Specifications

SS-QTM8A-B-8PF — Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 4,4

Attribute Value
Air Inclusion 2 cm3
Body Material Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 po
Connection 1 Type Filetage NPT femelle
CV Maximum 4,4 en association avec une tige DESO ; 5,1 en association avec une tige SESO
Lubricant Graisse Krytox 240AC
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 50 PSIG À 70°F / 3,4 BAR À 21°C
Series QTM8
Spillage 1 cm3
Testing 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QTM2A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QTM4A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.