text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR soudé 1/4 po x raccord pour tube 1/4 po

Réf. pièce : SS-4-WVCR-6-400

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Droits

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR soudé 1/4 po x raccord pour tube 1/4 po

Réf. pièce : SS-4-WVCR-6-400
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

SS-4-WVCR-6-400 — Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR soudé 1/4 po x raccord pour tube 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-4-WVCR-6-DFP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-4-WVCR-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-WVCR-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-600 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-DF Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-4-WVCR-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-WVCR-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-WVCR-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-WVCR-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8-WVCR-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8-WVCR-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8-WVCR-6-DF Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-8-WVCR-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.