|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 3/8 in. Tube OD x 1/8 in. Male NPT
Réf. pièce : SS-6-TA-1-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 3/8 in. Tube OD x 1/8 in. Male NPT
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Spécifications
SS-6-TA-1-2 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 3/8 in. Tube OD x 1/8 in. Male NPT
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 Stainless Steel |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 in. |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Tube Adapter |
| Dimension du raccordement 2 | 1/8 in. |
| Type du raccordement 2 | Male NPT |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Afficher le produit |
| B-10-MTA-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| B-10-TA-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-12-MTA-1-4RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| B-12-TA-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-400-A-4ANF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Innengewinde 37° | Afficher le produit |
| B-4-TA-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-4-TA-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-4-TA-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| B-4-TA-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| B-6-TA-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-6-TA-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| B-8-MTA-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| B-8-TA-1-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-8-TA-7-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| B-8-TA-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| S-6-TA-1-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Afficher le produit |
| SS-10-TA-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-10-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-1210-A-12ANF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-MTA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-12W | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-TA-7-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-12-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-A-16ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 1 дюйм | Внутр. резьба 37° с развальцовкой | Afficher le produit |
| SS-16-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-16-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-16-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16AN | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-16-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-16-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-16-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-16-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-18-MTA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-18-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-18-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-1-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-200-A-2ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-200-A-4ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-20-TA-1-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-24-TA-1-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-2ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-2-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-2-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-2-TA-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-2-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-32-TA-1-32 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-400-A-4ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-600-A-6ANF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-6-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-810-A-8ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8AN | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Afficher le produit |
| SS-8-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-TA-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.