|
Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, union femelle tournant 1/2 po
Réf. pièce : SS-8-WVCR-6-DF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, union femelle tournant 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Spécifications
SS-8-WVCR-6-DF — Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, union femelle tournant 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-6-DF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
| SS-4-WVCR-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-WVCR-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-WVCR-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-WVCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-8-WVCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-8-WVCR-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-8-WVCR-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。