|
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout court à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 12 x 1 mm, extension 19,1 mm (0,75 po)
Код изделия: 6LV-8-VCR-3S-12MTB7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Embouts courtsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout court à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 12 x 1 mm, extension 19,1 mm (0,75 po)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Embouts courts
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Технические характеристики
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 — Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout court à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 12 x 1 mm, extension 19,1 mm (0,75 po)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Matériau du corps | 316L VAR |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 12 mm |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder bout à bout |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Просмотр изделия |
| 316L-8-VCR-3AS | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Просмотр изделия |
| 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Просмотр изделия |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 8 mm | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 10 mm | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Просмотр изделия |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Просмотр изделия |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Просмотр изделия |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alloy C-22 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-.50LG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-.75LG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.