text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en laiton, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po x taraudage NPT 1/8 po

Réf. pièce : B-400-3TTF

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030706
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tés

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en laiton, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po x taraudage NPT 1/8 po

Réf. pièce : B-400-3TTF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tés
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

B-400-3TTF — Raccord pour tube Swagelok en laiton, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po x taraudage NPT 1/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030706
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1010-3TTF Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-1210-3TTF Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-200-3TTF Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-400-3-4TFT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-400-3-4TTF Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-400-3TFT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-810-3-4TTF Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
S-400-3-4TTF Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1010-3TTF Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-10M0-3TFT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-10M0-3TTF Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1210-3TFT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-1210-3TTF Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12M0-3-4TFT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-12M0-3-4TTF Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12M0-3-8TTF Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1610-3-12TFT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-1610-3-12TTF Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1610-3TFT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-1610-3TTF Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-16M0-3TTF Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-200-3TFT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-200-3TTF Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-400-3-4RTTTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-400-3-4TFT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-3-4TTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-400-3TFT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-3TTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-600-3-6TFT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-3-6TTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-600-3-8TTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-600-3RTTTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-600-3TFT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-3TTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6M0-3-4TFT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-3-4TTF Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6M0-3TTF Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-810-3-4TTF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-810-3-8TFT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-3-8TTF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-810-3TFT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-3TTF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8M0-3-4TTF Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.