카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 암나사 코넥터 — 직선형
메탈 가스켓 면 밀폐 씰이 있는 암나사 직선형 커넥터는 고진공 및 양압 프로세스 시스템에서 견고한 초고청정 연결을 보장합니다.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-VCR-7-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-7-4VCRF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR® -Abdichtung mit Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-7-2VCRF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-7-8VCRF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-7-4VCRF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.