VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Reduzierstücke — Gerade Ausführungen
                Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen. 
        
            Alle Filter löschen
        
        
        
            Alle Filter löschen
        
    Kataloge
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Reduzierstücke — Gerade Ausführungen
                        Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
                
	            VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
	            
        Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Ähnliche Produkte
| 
                        Art.-Nr. | 
                        Körperwerkstoff | 
                        Größe Verbindung 1 | 
                        Typ Verbindung 1 | 
                        Größe Verbindung 2 | 
                        Typ Verbindung 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-VCR-6-DF-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | VCR® -Abdichtung mit Innengewinde | Produkt anzeigen | 
| SS-4-VCR-6-DM-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen | 
| SS-8-VCR-6-DF-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR® -Abdichtung mit Innengewinde | Produkt anzeigen | 
| SS-8-VCR-6-DM-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen | 
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.