Manifolds — Manifolds à cinq vannes, instrumentation
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 3/4 po (12 mm)
- –53°C (–65°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316
- 118 bar (1715 psig) à 413 bar (6000 psig)
- Cinq vannes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Manifolds — Manifolds à cinq vannes, instrumentation — 5 Valve, Ball Stem
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-V5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-VB5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V5NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires