Swagelok® High-Volume Swaging Units (HVSU)
Swagelok® high-volume swaging units (HVSU) make it easy to preswage Swagelok nuts and ferrules onto stainless steel tubing so that you can create reliable tubing connections.
Get Help with Selecting HVSUsSwagelok high-volume swaging units (HVSU) are engineered to efficiently and reliably preswage Swagelok nuts and ferrules onto stainless steel tubing. These pneumatically driven and electronically controlled units utilize advanced sensors to initiate and halt the process, ensuring consistent and precise preswaging results, even in high-volume applications. With a high cycle life and an integrated cycle counter, the HVSU facilitates preventive maintenance, enhancing the unit's longevity and reliability.
Designed for versatility and ease of use, the HVSU accommodates 1/4, 3/8, and 1/2 in. as well as 6, 8, 10, and 12 mm tubing sizes without the need for additional tools to switch between sizes. This flexibility makes it ideal for various industrial applications where efficiency and precision are paramount. By reducing the time and effort required for tubing installation, the HVSU helps improve overall productivity and promotes secure, leak-tight connections.
Need help selecting the right preswaging tool?
Catalogues des unités de sertissage haute capacité
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.