スナッバー継手 — 圧力計保護
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1/2 インチ
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
- アダプター、レデューシング・アダプター、NPTおねじ X Swagelokチューブ継手
- 最高使用圧力:15.1~45.4 MPa
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Snubber Fittings — Gauge Protectors — Straights
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-SA-EW 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-8-SA-EA 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT SS-8-SA-EW 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT SS-4-SA-EG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-4-SA-EA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-4-SA-EL 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden