카탈로그
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 직선형
직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다.
Ultra-Torr Vacuum Fittings
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 제품 보기 |
SS-16-UT-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 제품 보기 |
SS-4-UT-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 제품 보기 |
SS-4-UT-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
SS-4-UT-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
SS-6-UT-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 제품 보기 |
SS-6-UT-6-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 제품 보기 |
SS-6-UT-6-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
SS-8-UT-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 제품 보기 |
SS-8-UT-6-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 제품 보기 |
SS-8-UT-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr®-Vakuumverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 제품 보기 |
SS-8-UT-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.