Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse avec enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L Swagelok®
Le flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série FP Swagelok offre la souplesse et la résistance à la perméation d’une enveloppe entièrement métallique ainsi que la grande pureté et la facilité de nettoyage d’un tube central en PTFE qui limite également les turbulences.
Parler à un spécialiste des flexiblesLe flexible hybride série FP est un flexible de transfert basse pression doté d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L et d’un tube central à paroi lisse en PTFE. Il est destiné aux applications très haute pureté pour lesquelles la perméation doit être évitée, ce qui est particulièrement le cas dans le secteur des semi-conducteurs. Un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression est proposé pour faciliter l’installation dans toutes sortes de systèmes.
Regarder une vidéo pour en savoir plus sur la perméation
Les flexibles série FP sont proposés avec des diamètres de 1/4 et 1/2 po et des pressions de service allant du vide à 11,3 bar (165 psig).
Choisir le bon matériau pour le tube central
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : PTFE à paroi lisse Renfort : Acier inoxydable 316L convoluté Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316L soudé conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression |
| Diamètre nominal du flexible | 1/4 et 1/2 po |
| Pressions de service | Du vide jusqu’à 8,0 bar (116 psig) |
| Plage de température | –17 à 65°C (0 à 150°F) |
| Raccordements d’extrémité | Adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords VCR® mâles tournants, raccords VCR® femelles tournants, raccords VCO® femelles, tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesSwagelok Resources Curated for You
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.