Filtros Swagelok®
Los filtros Swagelok eliminan la contaminación líquida o de partículas de los sistemas de fluidos industriales, favoreciendo un funcionamiento fiable de los sistemas y productos más consistentes y dentro de especificación.
Ver FiltrosLos filtros Swagelok® juegan un importante papel atrapando y conteniendo partículas en los puntos críticos de los sistemas de fluidos industriales que transmiten líquidos y gases. Ayudan a evitar daños en componentes críticos, interferencias en la precisión de la toma de muestras y el análisis, productos fuera de especificación en las instalaciones de procesamiento de fluidos y otros problemas aguas abajo.
Fabricamos filtros coalescentes de partículas de alta calidad, filtros de partículas en línea, filtros de partículas en T, filtros de alta pureza y filtros de ultra alta pureza para servicio de líquidos y gases. Nuestros filtros para sistemas de fluidos industriales están disponibles en una amplia variedad de materiales de elementos filtrantes y tamaños nominales de poro. Si necesita una filtración fiable de los sistemas de fluidos para evitar la contaminación o los problemas de caudal relacionados con las partículas en sus sistemas, elija los filtros Swagelok.
Conozca la función de los filtros para sistemas de fluidos industriales, así como los distintos tipos de filtros disponibles, dónde instalarlos y las mejores prácticas para su instalación y mantenimiento.
¿Busca más información sobre la selección de filtros?
Catégories de filtres
Filtres coalescents
Conçus pour filtrer l’air ou d’autres gaz avec efficacité, ces filtres coalescents éliminent les aérosols liquides, l’eau et l’huile présents dans ces gaz afin de protéger des équipements sensibles.
Filtres à gaz très haute pureté
Conçu pour les environnements haute pureté, ce système de filtration fonctionne à des débits et des pressions élevés grâce à un élément en alumine haute pureté maintenu dans un boîtier en acier inoxydable 316L.
Filtres à particules
Filtre avec efficacité la poussière, les impuretés et la rouille des liquides et des gaz. Des éléments remplaçables facilitent l’entretien et limitent les pertes de charge.
Pièces détachées et accessoires
Garantissez l’efficacité et la longévité de vos systèmes de filtration avec nos pièces de rechange et accessoires de qualité fabriqués avec précision.
Каталоги фильтров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Retire les contaminants particulaires du système, Applications gaz et liquide, Raccordements d’extrémité de 3 à 12 mm et 1/8 à 1/2 po, Acier inoxydable et laiton
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Filtration par coalescence ou filtration des particules; Conçus pour des analyseurs de process en ligne; Remplacement facile de l'élément filtrant; Raccordements d'extrémité de 1/8 po, 1/4 po et 6 mm
Технический отдел Swagelok
У компании Swagelok обширная сеть инженеров технического отдела, к которым вы можете обратиться за помощью в поиске и устранении неисправностей, оптимизации ваших жидкостных, газовых, и пробоотборных систем.
Инженеры технического отдела Swagelok. Кто они?Ресурсы Swagelok специально для вас
История успеха реактивного истребителя Lightfoot Defence
Компания Lightfoot Defence, лидер в области технологий охлаждения на военно-промышленных предприятиях, и Swagelok совместно разработали инновационные решения для многоцелевого реактивного истребителя Eurofighter. Узнайте вклад жидкостных и газовых систем Swagelok в создание высокотехнологичного охлаждающего оборудования для Lightfoot.
Три правила, которые помогут сделать показания анализатора более точными
Узнайте, как исправить три распространенных недостатка в пробоотборной системе, которые делают показания анализатора неточными и стоят вам времени и денег.
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Вопросы и ответы Майка Фроста по аналитическим пробоотборным системам
Руководитель технического отдела Swagelok Майк Фрост (Mike Frost) отвечает на вопросы о распространенных проблемах в аналитических пробоотборных системах и дает рекомендации о том, как их избежать.