Гофрированный шланг Swagelok® с тефлоновой центральной трубкой
Гофрированные гибкие шланги Swagelok серии C и N из фторопласта применяют там, где требуется обеспечить эластичность и химическую совместимость.
Помощь с выбором шланговЛегковесный шланг с высокой гибкостью и гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает химическую совместимость в системах с соответствующими требованиями. Фторопласт (PTFE) соответствует положению Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1550, а также USP 88, Класс VI (основное требование для биофармацевтических систем), и не содержит TSE, BSE и ADI в соответствии с определением EMEA/410/01.
Шланг из фторопласта (PTFE) серии С имеет оплетку из нержавеющей стали 300, которая защищает центральную трубку от абразивного истирания, по отдельному заказу предлагается центральная трубка из PTFE, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.
Технические характеристики
Материалы | Центральная трубка: Гофрированный, из тефлона Армирование: Оплетка из нерж. стали серии 300 Оболочка: Нестандартный, силикон по выбору Кольцо: Кольцо из нерж. стали серии 300 Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 2 дюймов |
Рабочее давление | До 1500 psig (103 бар ман) |
Диапазон температур | От –65 до 450°F (от –53 до 230°C) |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line |
Выбрать правильный материал центральной трубки
Гибкий тефлоновый шланг серии N не содержит металла, и содержит тефлоновую центральную трубку, наполненную техническим углеродом, для систем, требующих рассеивания статического электричества. Керамическая оплетка устраняет необходимость во внешней изоляции в различных системах, а оплетка из арамидного волокна способствует устойчивой работе шланга под давлением и позволяет сохранить его гибкость при сниженном весе. Широко используются в тех случаях, когда необходима гибкость, химическая совместимость и непроводящая оплетка.
Технические характеристики
Материалы | Центральная трубка: Гофрированная, из фторопласта (PTFE), наполненная техническим углеродом Армирование: Изоляционная обмотка, оплетка из арамидного волокна Кольцо: Серия 300 из нерж. стали Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | 3/8, 1/2, 3/4 дюйма |
Рабочее давление | До 1250 psig (86,1 бар ман) |
Диапазон температур | От –65 до 450°F (от –53 до 230°C) |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.