Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P — Straight Pattern with Gauge Port
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4PDGF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-5PDGM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P — Straight Pattern
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4PDF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-4PDM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-5PDF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-5PDM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas