Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen formschlüssige und leckagefreie Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche.
Rohrverschraubungen anzeigenSwagelok® NPT pipe fittings provide reliable connections in pipe and tubing systems used in most industrial applications. They provide leak-tight performance while minimizing galling and optimizing the number of threads of engagement by exceeding the design requirements of industry standards.
Identify Thread Pitch and Size
These fittings are available in a range of shapes and materials, as well as a heavy-wall option in 316 stainless steel for applications up to 15 000 psig (1033 bar)—all manufactured to our exacting quality standards. Angles on elbows, tees, and crosses are rigidly controlled for accurate piping layout.
Need assistance with fittings selection?
Catégories de raccords filetés
Accouplements
Maintenez la continuité entre deux ou plusieurs tronçons de tuyau pour un acheminement fiable des liquides ou des gaz.
Adaptateurs
Connectez ou étendez un système fluide constitué de composants de différentes tailles et fabriqués dans des matériaux différents en utilisant des adaptateurs coudés, en té ou droits.
Capuchons et bouchons
Obturez un tuyau ou un raccordement fileté à l’aide d’un bouchon qui obture l’extrémité d’un tuyau ou d’un capuchon vissé sur l’extrémité d’un connecteur fileté.
Joints sphériques unions
Garantissez des systèmes fiables et sans fuite avec un joint sphérique union conçu pour l’instrumentation et le contrôle des process.
Mamelons
Adaptez un système de tuyauterie en utilisant le mamelon approprié pour connecter deux tuyaux ou d’autres raccords filetés à une ou aux deux extrémités.
Pièces détachées et accessoires
Explorez des outils et des kits utiles pour entretenir les raccords filetés d’un système fluide.
Réducteurs
Associez deux tuyaux de diamètres différents dans un système pour répondre aux exigences de débit ou pour s’adapter à la tuyauterie existante.
Pipe Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.
Pipe Fittings
Swagelok pipe fittings have burr-free internal surfaces and smooth thread flanks, allowing for smooth flow and providing optimized sealing while minimizing galling. A variety of available materials and configurations, such as adapters, caps and plugs, couplings, crosses, elbows, nipples, reducers, and tees, are manufactured to Swagelok's high quality standards to meet the requirements of a range of situations.