Swagelok® Power Supply
The M200 power supply enables reliable, consistent, and precise orbital gas tungsten arc welding thanks to user-friendly touchscreen controls in multiple languages and comprehensive weld performance documentation.
Learn More About Swagelok® Power SupplyThe Swagelok® Power Supply is compatible with Swagelok welding system weld heads, has a peak output capability up to 200-amp, and meets CE, RoHS (EU), CCC (China), and Canadian standards. Its high-resolution color touchscreen is durable and supports multiple languages, including Chinese, English, German, French, Japanese, Korean, Russian, Spanish, and Swedish. Real-time monitoring and recording of weld output performance provides valuable insights and documentation, which can be printed or electronically stored. An integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas, eliminating the need for an external flow meter.
This power supply enhances welding processes with precision, control, and efficiency, making it ideal for high-purity environments or benchtop applications.
Specifications
| Power Input | 100 to 230 V (ac) |
| Power Output | 2 to 200 A (dc) |
| Duty Cycle / Service Rating | 100% / 95 A average output with 100 V/20 A input 100% / 100 A average output with 115 V/20 A input 60% / 140 A average output with 200 V/20 A input 100% / 120 A average output with 230 V/16 A input 25% / 200 A average output with 230 V/16 A input |
| Dimensions | 13.5 H by 22.8 W by 15.5 D in. (34.3 by 57.9 by 39.4 cm) |
| Weight | 51.4 lb (23.3 kg) |
Curious to know more?
Power Supply Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Orbital Welding Training
Learn orbital welding principles, as well as Swagelok® M200 welding system setup, operation, and troubleshooting techniques from Certified Weld Inspectors (CWI) and Certified Weld Educators (CWE).
Explore Orbital Welding Training고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
신규 용접 인력용 도구
용접 인력 부족이 점차 심해지면서 장래 전 세계 제조업이 어려움에 처할 것이라는 우려가 점차 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접을 도입하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 반드시 적절한 교육이 뒤따라야 합니다. 신규 인력을 준비하는 오비탈 용접 프로그램에 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비에 대한 고려 사항
플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.
숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기
기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문 지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.
유체 시스템 전문 기술을 통한 실험실 기능 개선
Swagelok 유체 시스템 전문 기술이 어떻게 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기(Accelerator Mass Spectrometer)가 있는 오타와 대학교 첨단 연구 단지의 실험실 기능 개선에 도움이 되었는지 알아보십시오. Swagelok이 제공한 오비탈 용접 교육이 공작 정밀도 및 생산성을 높이는 데 기여했습니다.