text.skipToContent text.skipToNavigation

Проходной фильтр твердых частиц из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, размер пор 60 мкм

型番: SS-8F-60

仕様

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/2 Zoll
コネクション2 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
特徴 Filterelement 60 Micron Porengröße
フィルター・エレメント・サイズ 60 Micron
最高温度、°F (°C) 900 (482)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
eClass (10.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
インライン型

ガスや液体のアプリケーションにおけるパーティクルなどの不純物は、Swagelokフィルターで除去することができます。スペースが限られた場所ではインライン・フィルターが、システムに取り付けたままメンテナンスを行う場合はティー型フィルターが適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Проходной фильтр твердых частиц из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, размер пор 60 мкм

型番: SS-8F-60
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

インライン型
ガスや液体のアプリケーションにおけるパーティクルなどの不純物は、Swagelokフィルターで除去することができます。スペースが限られた場所ではインライン・フィルターが、システムに取り付けたままメンテナンスを行う場合はティー型フィルターが適しています。

仕様

SS-8F-60 — Проходной фильтр твердых частиц из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, размер пор 60 мкм

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/2 Zoll
コネクション2 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
特徴 Filterelement 60 Micron Porengröße
フィルター・エレメント・サイズ 60 Micron
最高温度、°F (°C) 900 (482)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
eClass (10.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-2F-15 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-2F-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-2F-7 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-4F-15 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-4F2-15 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4F2-15-SC11 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4F4-15 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-4F-7 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2F-05 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2F-15 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2F-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2F-60 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2F-7 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2F-T7-7 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-3F-MM-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F-05 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F-140 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F2-60 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4F-40 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F4-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-4F4-90 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-4F-60 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F-90 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4F-T7-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-4F-T7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4F-T7-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4F-VCR-05 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 製品を見る
SS-4F-VCR-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 製品を見る
SS-4F-VCR-7 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 製品を見る
SS-6F-05 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-15 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-60 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-7 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-MM-05 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-MM-15 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-MM-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-MM-60 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-MM-7 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6F-MM-90 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8F-05 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8F-140 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8F-40 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8F-7 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。