text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/16 in. Tube Fitting, Order in multiples of 10

Art.-Nr.: B-100-SET

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/16 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Merkmal Halter enthält 10 Sätze
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Klemmringsätze

Die Klemmringe sorgen für einen festen und leckagefreien Halt auf der Rohrleitung – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen, in denen es auf eine zuverlässige Dichtleistung ankommt.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Brass Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/16 in. Tube Fitting, Order in multiples of 10

Art.-Nr.: B-100-SET
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Klemmringsätze
Die Klemmringe sorgen für einen festen und leckagefreien Halt auf der Rohrleitung – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen, in denen es auf eine zuverlässige Dichtleistung ankommt.

Technische Daten

B-100-SET — Brass Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/16 in. Tube Fitting, Order in multiples of 10

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/16 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Merkmal Halter enthält 10 Sätze
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-10M0-SET Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-200-SET Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-300-SET Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-400-SET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-600-SET Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-6M0-SET Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-810-SET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
NY-200-SET Nylon 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
NY-400-SET Nylon 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
NY-600-SET Nylon 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
NY-810-SET Nylon 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-100-SET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-10M0-SET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-12M0-SET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-200-SET 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-300-SET 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-SET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-500-SET 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-600-SET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-6M0-SET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-810-SET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-8M0-SET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
T-100-SET PTFE 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
T-200-SET PTFE 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
T-400-SET PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
T-600-SET PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
T-810-SET PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.