text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 1/8 in. MNPT

型番: SS-4-VCO-1-2

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ VCO® Oリング面シール継手用
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 1/8 in. MNPT

型番: SS-4-VCO-1-2
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

仕様

SS-4-VCO-1-2 — 316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 1/8 in. MNPT

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ VCO® Oリング面シール継手用
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-VCO-1A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 製品を見る
SS-12-VCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-VCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16-VCO-1 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-16-VCO-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-VCO-1 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-4-VCO-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-VCO-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-4-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-4-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - 製品を見る
SS-4-VCO-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4-VCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4-VCO-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6-VCO-1 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCO-1 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCO-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8-VCO-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - 製品を見る
SS-8-VCO-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8-VCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。