text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,21, filetage NPT femelle 1/4 po, tige en V

Réf. pièce : SS-20VF4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.21
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, acier inoxydable
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,125 po / 3,2 mm
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Configuration droite, tige en V

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,21, filetage NPT femelle 1/4 po, tige en V

Réf. pièce : SS-20VF4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige en V
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

SS-20VF4 — Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,21, filetage NPT femelle 1/4 po, tige en V

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.21
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, acier inoxydable
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,125 po / 3,2 mm
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-1VM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1VS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1VS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1VS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
M-1VS8 Alloy 400 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-18VS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1VM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1VS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-20VF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-20VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-20VM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-20VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-26VF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-26VF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-26VM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-26VM8-F8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-26VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-26VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-OVM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-OVM2-BKB 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-OVS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.