text.skipToContent text.skipToNavigation

볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대 키트,1/2인치 튜브 크기,폴리프로필렌 지지대 몸체

부품 번호: 304-S3-PP-8T

사양

속성
몸체 재질 폴리프로필렌
하드웨어 재질 304 스테인리스강
튜브 외경(OD) 1/2인치
eClass (4.1) 27060703
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174601
볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대

스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대 키트,1/2인치 튜브 크기,폴리프로필렌 지지대 몸체

부품 번호: 304-S3-PP-8T
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.

사양

304-S3-PP-8T — 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대 키트,1/2인치 튜브 크기,폴리프로필렌 지지대 몸체

속성
몸체 재질 폴리프로필렌
하드웨어 재질 304 스테인리스강
튜브 외경(OD) 1/2인치
eClass (4.1) 27060703
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174601
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
튜브 외경(OD)
길이
굽힘 반경
304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 in. - - 제품 보기
304-S1-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - 제품 보기
304-S1-PP-12TM 폴리프로필렌 12mm - - 제품 보기
304-S1-PP-4T 폴리프로필렌 1/4인치 - - 제품 보기
304-S1-PP-6T 폴리프로필렌 3/8인치 - - 제품 보기
304-S1-PP-6TM 폴리프로필렌 6mm - - 제품 보기
304-S1-PP-8TM 폴리프로필렌 8mm - - 제품 보기
304-S3-PA-16T 폴리아미드 1인치 - - 제품 보기
304-S3-PA-8T 폴리아미드 1/2인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-10T 폴리프로필렌 5/8인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-12T 폴리프로필렌 3/4인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-14T 폴리프로필렌 7/8인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-16T 폴리프로필렌 1인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-16TM 폴리프로필렌 16mm - - 제품 보기
304-S3-PP-18TM 폴리프로필렌 18mm - - 제품 보기
304-S3-PP-25TM 폴리프로필렌 25mm - - 제품 보기
304-S5-PP-20T 폴리프로필렌 1 1/4인치 - - 제품 보기
304-S5-PP-24T 폴리프로필렌 1 1/2인치 - - 제품 보기
316-S3-PP-8T 폴리프로필렌 1/2인치 - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.