|
ポリプロピレン製 バルブ・ロックアウト、V(2バルブ)/ JB / O / 26 / 3HN / 3N / 4P / 5P / 6P / 18シリーズ・バルブ用
Réf. pièce : MS-VL-S-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Dispositifs de verrouillage pour vannesFaites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
ポリプロピレン製 バルブ・ロックアウト、V(2バルブ)/ JB / O / 26 / 3HN / 3N / 4P / 5P / 6P / 18シリーズ・バルブ用
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Dispositifs de verrouillage pour vannes
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Spécifications
MS-VL-S-1 — ポリプロピレン製 バルブ・ロックアウト、V(2バルブ)/ JB / O / 26 / 3HN / 3N / 4P / 5P / 6P / 18シリーズ・バルブ用
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Pour produit | Séries V (2 vannes), JB, O, 26, 3HN, 3N, 4P, 5P, 6P et 18 |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37010905 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019102 |
| eClass (10.1) | 37019102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 39121909 |
| UNSPSC (11.0501) | 39121909 |
| UNSPSC (13.0601) | 39121909 |
| UNSPSC (15.1) | 39121909 |
| UNSPSC (17.1001) | 39121909 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-VL-M-1 | Polypropylene | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-VL-M-2 | Polypropylene | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-VL-S-4 | ポリプロピレン | - | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
