Swagelok® 릴리프 밸브
Swagelok® 비례식 릴리프 밸브는 일반 산업 애플리케이션에서 과압 방지 기능을 제공하며 다양한 설정 압력으로 공급 가능합니다. 블리드 밸브와 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 효율적으로 대기에 블리드, 벤트 또는 드레인하는 기능을 제공합니다.
릴리프 밸브 보기Swagelok® R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리면서 간편하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지할 수 있도록 합니다. 설정 압력은 출고 시 구성 가능하며, 변화하는 사용 조건에 따라 현장에서 손쉽게 조절할 수 있습니다. Swagelok® RV 시리즈 중압 릴리프 밸브는 사용 압력이 최대 20,000 psig(1378 bar)인 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Swagelok® PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증을 받았으며, 압력 설비 지침에 해당하는 CE 마크가 표시되어 있고, ISO-4126-1 표준에 따른 안전 밸브 인증을 받았습니다. 이 제품은 출고 시 설정 압력으로 설정, 테스트되며 잠금 및 태그가 적용됩니다.
Swagelok® BV 시리즈 블리드 밸브를 멀티밸브 매니폴드 또는 게이지 밸브 등과 같은 계장 장치에 사용하면 계기를 안전하게 제거하고 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있습니다. 이 제품은 비산 누출을 억제하는 API 624 표준에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 버전으로도 공급 가능합니다.
Swagelok® P 시리즈 퍼지 밸브는 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다. 안전성을 보장할 수 있도록 널드(Knurled) 캡이 밸브 몸체에 영구적으로 조립되어 있으며, 블리드 밸브와 퍼지 밸브 모두 소형이므로 편리하게 설치할 수 있습니다.
릴리프, 블리드, 퍼지 밸브에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까?
Категории перепускных клапанов
Запасные части и вспомогательное оборудование
Запасные части и принадлежности для оптимальной работы перепускных клапанов, включая комплекты пружин, уплотнений, рукояток, вставок и золотников.
Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P
Компактная спускная арматура для КИП и продувочных клапанов, а именно ручные выпускные или дренажные краны, обеспечивает удобство монтажа.
Перепускные клапаны среднего давления, серия RV
Обеспечьте защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения благодаря заданному или регулируемому давлению и контргайке для стабильной работы.
Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3, RL4 и KVV
Узнайте о пропорциональные перепускные клапаны высокого и низкого давления, открытие которых выполняется постепенно с ростом давления. Пригодны для жидкостных и газовых сред.
Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны, серия PRV
Обеспечивают гибкую и надежную защиту от избыточного давления, сертифицирована по стандарту PED 2014/68/EU, Категория IV, маркировка CE согласно требованиям ISO-4126-1.
릴리프 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Предназначены для работы с жидкой либо газовой средой, Значения давления срабатывания от 0,68 до 413 бар (от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм изб.), Торцевые соединения диаметром от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
Soupapes proportionnelles
Les soupapes proportionnelles de la série R constituent une solution simple et fiable pour protéger des systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles variées mettant en œuvre des liquides ou des gaz, avec des pressions de tarage qui vont de 0,7 à 413 bar (10 à 6000 psig). Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente et se ferment lorsque la pression du système passe en dessous de la pression de tarage. Les soupapes proportionnelles série PRV sont des vannes de sécurité certifiées et sont proposées avec cinq plages de pression de tarage différentes. Les soupapes sont tarées à l’usine, testées, verrouillées et étiquetées pour garantir le réglage souhaité.
Purgeurs et vannes de purge
Les purgeurs Swagelok peuvent être utilisés pour évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère avant de retirer un instrument ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Elles sont proposées avec des raccordements filetés NPT ou SAE mâles. Les vannes de purge sont des vannes manuelles d’évacuation ou de mise à l’atmosphère équipées de raccordements filetés NPT ou SAE, de raccords pour tubes Swagelok® ou d’adaptateurs pour tubes.