|
VCR-Schweißstutzen - lang, Edelstahl 316L VAR, 1/4 Zoll VCR - 1/4 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 9,6 mm (0,38 Zoll), elektropoliert, SC-01 gereinigt
부품 번호: 6LV-4-VCR-3-4TB3P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Long GlandsLong gland fitting offers extended engagement for metal gasket face seal systems in high-purity, high-vacuum, and thermal cycling environments. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
VCR-Schweißstutzen - lang, Edelstahl 316L VAR, 1/4 Zoll VCR - 1/4 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 9,6 mm (0,38 Zoll), elektropoliert, SC-01 gereinigt
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Long Glands
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
사양
6LV-4-VCR-3-4TB3P — VCR-Schweißstutzen - lang, Edelstahl 316L VAR, 1/4 Zoll VCR - 1/4 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 9,6 mm (0,38 Zoll), elektropoliert, SC-01 gereinigt
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Body Material | 316L VAR |
| Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Tube Butt Weld |
| Feature | Electropolished |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 316L-8-VCR-3A | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Automatic Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7 | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7 | 316L VAR | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7P | 316L VAR | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7P | 316L VAR | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-02205 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-02205P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4인치 | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-6MTB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 6mm | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3-8MTB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 8mm | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-12MTB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 12mm | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| HC22-4-VCR-3-4TB2 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
| HC22-4-VCR-3-4TB7 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
