|
Adaptador reductor de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/8 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-12-RA-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Adaptador reductor de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/8 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-12-RA-6 — Adaptador reductor de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/8 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-8-RB-4 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-HRCG-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-HRN-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-RA-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-RA-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-20-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-20-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-24-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-24-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-24-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2-HRN-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-RA-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-32-RB-16 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-32-RB-8 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-RBT-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-RA-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-RB-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HRCG-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-RA-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-RBT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
