|
스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 수나사 NPT, 파란색 키
부품 번호: SS-QC4-B-4PMK5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
몸체스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
몸체
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
SS-QC4-B-4PMK5 — 스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 수나사 NPT, 파란색 키
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 에어 유입 | 0.3cm3 |
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| CV 최대 | 0.2 - DESO 스템과 체결할 경우, 0.3 - SESO 스템과 체결할 경우 |
| 윤활제 | 다우 코닝 111 |
| O-링 재질 | 탄화플루오르 FKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C |
| 시리즈 | QC4 |
| 특수 슬리브 | 판란색 키 슬리브 |
| 누출 | 0.3cm3 |
| 테스트 | 0.3cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | 황동 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-2PM | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-400 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4MT | 황동 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-6M0 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PF | 황동 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-810 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400IS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMKR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600IS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6MT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8FT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
